出版月份
2026年3月
訂閱 | 產品 | 產業與解決方案
乘載半導體的 科技浪潮。 LAPP在半導體生態
系統中的角色。
有任何問題嗎?
立即聯絡我們!
精選產品
UNITRONIC ® BUS PB FD P
電纜固定頭;M 16;夾持範圍(最小/最大):4.5 - 10 mm;扳手寬度 1:20;鍍鎳黃銅;抗紫外線;防護等級 IP69、IP68 - 10 bar(30 分鐘)、IP66;電磁干擾(EMC)屏蔽
SKINTOP ® MS-SC-M

電纜防水接頭;M 16;夾持範圍(最小/最大):4.5 - 10 mm;扳手寬度 1:20;鍍鎳黃銅材質;抗紫外線;防護等級 IP69、IP68 - 10 bar(30 分鐘)、IP66;具電磁干擾(EMC)屏蔽功能
LAPP Taiwan Ltd.
台灣纜普有限公司
105臺北市松山區南京東路四段186號三樓之三
Tel: 02 2579 8818 | Fax no.: 02 2579 8828
取消訂閱